Adereindhuls DUO 1 lang rood Artikelnr. 91653
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
91653
Artikel omschrijving
Adereindhuls DUO 1 lang rood
doorsnede mm² (ca.)
1
Kleur
rood
Lengte mm
17,0
Uitvoering
lang
Kleurcode
DIN
Hulslengte in milimeters
10
Stuk per verpakkingseenheid
500
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892414749
Douanetariefnummer
85369010

Technische gegevens

Adereindhuls
Temperatuurbereik tot +105°C
korte termijn tot +120°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: koper
      • Oppervlak: vertind
      • Isolatie: Polypropyleen (PP)

Eigenschappen

      • Isolierte DUO-Aderendhülsen zur Einführung von 2 Litzen verhindern ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
      • Der trichterförmig gestaltete Kunststoffkragen erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.
      • Nach DIN-, ZF-, und Telemecanique Farbcode.

Notities

      • Legenda:
      • Afmetingen
      • L - Lengte
      • l - Lengte tot midden van gat

Toepassing

      • Geïsoleerde DUO-kernhulzen voor het invoegen van 2 geleiders voorkomen dat gestripte draden uitspreiden.
      • De trechtervormige plastic kraag maakt het gemakkelijk om ze op de draden te schuiven.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible