DeviceNet™ THIN FRNC STATIC violet 1 x 2 x AWG 24 + 1 x 2 x AWG 22
Artikelnr. 800682
Itemdetails DeviceNet™ THIN FRNC STATIC violet 1 x 2 x AWG 24 + 1 x 2 x AWG 22
- Artikelnr.
- 800682
- Artikel omschrijving
- DeviceNet™ THIN FRNC STATIC violet 1 x 2 x AWG 24 + 1 x 2 x AWG 22
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 6,9
- Cu-gewicht kg/km
- 34,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 70,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892315398
- Douanetariefnummer
- 85444920
Technische gegevens DeviceNet™ THIN FRNC STATIC violet 1 x 2 x AWG 24 + 1 x 2 x AWG 22
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |