DeviceNet™ THICK PUR CHAIN violet 1 x 2 x AWG 18 + 1 x 2 x AWG 15 Artikelnr. 81909
  • UL-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UV-bestendig
  • robuust
  • geschikt voor sleepkettingen
  • Lengtemarkering in meters

Itemdetails

Artikelnr.
81909
Artikel omschrijving
DeviceNet™ THICK PUR CHAIN violet 1 x 2 x AWG 18 + 1 x 2 x AWG 15
Buiten-Ø mm (ongeveer)
12,2
Cu factor per km
90,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
185,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892315404
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible