Rechte messing-vernikkelde slangkoppeling CV Compact straight M63 x 1,5 (2")
Artikelnr. 908480
Itemdetails Rechte messing-vernikkelde slangkoppeling CV Compact straight M63 x 1,5 (2")
- Artikelnr.
- 908480
- Artikel omschrijving
- Rechte messing-vernikkelde slangkoppeling CV Compact straight M63 x 1,5 (2")
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M63 x 1,5
- Gewicht in kg/1000 stuk
- 38,6
- Schroefdraadlengte mm
- 16,0
- Sleutelmaat mm
- 72
- Geschikt voor slang buitendiameter in-Ø mm
- 51,6
- Geschikt voor slang nominale diameter
- 2
- Stuk per verpakkingseenheid
- 2
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892386732
- Douanetariefnummer
- 74198090
Technische gegevens Rechte messing-vernikkelde slangkoppeling CV Compact straight M63 x 1,5 (2")
Rechte messing-vernikkelde slangkoppeling | |
Temperatuurbereik | -45°C tot +105°C |
Beschermingsklasse | IP 67 |
Details Rechte messing-vernikkelde slangkoppeling CV Compact straight M63 x 1,5 (2")
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing vernikkeld
-
- O-ring: Nitril-butadieenrubber (NBR)
-
- Aardingshuls: staal
-
- Afdichtingsring: Polyamide (PA)
Notities
-
- Geschikt voor metalen beschermingsbuizen:
- Anaconda Sealtite®:
- EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
Downloads Rechte messing-vernikkelde slangkoppeling CV Compact straight M63 x 1,5 (2")
Accessoires
Producten die bij dit product passen