Rechte messing-vernikkelde slangkoppeling CV Compact straight M32 x 1,5 (1")

Rechte messing-vernikkelde slangkoppeling CV Compact straight M32 x 1,5 (1") Artikelnr. 908477
  • EAC-certificering
  • HAR-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • UL-certificering
  • CSA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
908477
Artikel omschrijving
Rechte messing-vernikkelde slangkoppeling CV Compact straight M32 x 1,5 (1")
Type draad
metrisch
Maat
M32 x 1,5
Gewicht in kg/1000 stuk
11,7
Schroefdraadlengte mm
12,0
Sleutelmaat mm
42
Geschikt voor slang buitendiameter in-Ø mm
26,8
Geschikt voor slang nominale diameter
1
Stuk per verpakkingseenheid
5
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892386701
Douanetariefnummer
74198090

Technische gegevens

Rechte messing-vernikkelde slangkoppeling
Temperatuurbereik -45°C tot +105°C
Beschermingsklasse IP 67

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Messing vernikkeld
      • O-ring: Nitril-butadieenrubber (NBR)
      • Aardingshuls: staal
      • Afdichtingsring: Polyamide (PA)

Notities

      • Geschikt voor metalen beschermingsbuizen:
      • Anaconda Sealtite®:
      • EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible