Gehoekte messing-vernikkelde slangkoppeling CV Compact 45° M20 x 1,5 (1/2)
Artikelnr. 11025416
Itemdetails Gehoekte messing-vernikkelde slangkoppeling CV Compact 45° M20 x 1,5 (1/2)
- Artikelnr.
- 11025416
- Artikel omschrijving
- Gehoekte messing-vernikkelde slangkoppeling CV Compact 45° M20 x 1,5 (1/2)
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M20 x 1,5
- Schroefdraadlengte mm
- 10,0
- Sleutelmaat mm
- 26
- Geschikt voor slang buitendiameter in-Ø mm
- 16,1
- Geschikt voor slang nominale diameter
- 1/2
- Stuk per verpakkingseenheid
- 10
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892541230
- Douanetariefnummer
- 74198090
Technische gegevens Gehoekte messing-vernikkelde slangkoppeling CV Compact 45° M20 x 1,5 (1/2)
Gehoekte messing-vernikkelde slangkoppeling | |
Temperatuurbereik | -45°C tot +105°C |
Beschermingsklasse | IP 67 |
Details Gehoekte messing-vernikkelde slangkoppeling CV Compact 45° M20 x 1,5 (1/2)
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing vernikkeld
-
- Aardingshuls: staal
-
- Afdichtingsring: Polyamide (PA)
Notities
-
- Geschikt voor metalen beschermingsbuizen:
- Anaconda Sealtite®:
- EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie