Gehoekte messing-vernikkelde slangkoppeling CV Compact 45° M16 x 1,5 (3/8)

Gehoekte messing-vernikkelde slangkoppeling CV Compact 45° M16 x 1,5 (3/8) Artikelnr. 11025414
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • UL-certificering
  • CSA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
11025414
Artikel omschrijving
Gehoekte messing-vernikkelde slangkoppeling CV Compact 45° M16 x 1,5 (3/8)
Type draad
metrisch
Maat
M16 x 1,5
Schroefdraadlengte mm
10,0
Sleutelmaat mm
26
Geschikt voor slang buitendiameter in-Ø mm
12,6
Geschikt voor slang nominale diameter
3/8
Stuk per verpakkingseenheid
10
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892541216
Douanetariefnummer
74198090

Technische gegevens

Gehoekte messing-vernikkelde slangkoppeling
Temperatuurbereik -45°C tot +105°C
Beschermingsklasse IP 67

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Messing vernikkeld
      • Aardingshuls: staal
      • Afdichtingsring: Polyamide (PA)

Notities

      • Geschikt voor metalen beschermingsbuizen:
      • Anaconda Sealtite®:
      • EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible