RVS kabelbinders E 360/7,9
Artikelnr. 90906
Itemdetails RVS kabelbinders E 360/7,9
- Artikelnr.
- 90906
- Artikel omschrijving
- RVS kabelbinders E 360/7,9
- Lengte mm
- 360,0
- Capaciteit N
- 1559
- Bundel-Ø mm
- 100
- Breedte mm
- 7,9
- Stuk per verpakkingseenheid
- 100
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892401411
- Douanetariefnummer
- 73269098
Technical Data RVS kabelbinders E 360/7,9
RVS kabelbinders | |
Temperatuurbereik | -80°C tot +538°C |
Details RVS kabelbinders E 360/7,9
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Roestvrij staal 1.4401 / AISI 316
-
- met kogelslot
Eigenschappen
-
- bestand tegen: agressieve chemicaliën
-
- roestvrij
-
- straling resistent
-
- Antimagnetisch
-
- temperatuurbestendig
Toepassing
-
- Voor gebruik onder extreme omstandigheden, zoals hoge temperaturen, een agressieve omgeving, hoge trekbelasting.
Downloads RVS kabelbinders E 360/7,9
Accessoires
Producten die bij dit product passen