RVS kabelbinders E 360/4,6 Artikelnr. 90903
  • product.icon.logo_dnv
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • VDE-certificering
  • UL-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
90903
Artikel omschrijving
RVS kabelbinders E 360/4,6
Lengte mm
360,0
Capaciteit N
778
Bundel-Ø mm
100
Breedte mm
4,6
Stuk per verpakkingseenheid
100
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892401381
Douanetariefnummer
73269098

Technical Data

RVS kabelbinders
Temperatuurbereik -80°C tot +538°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Roestvrij staal 1.4401 / AISI 316
      • met kogelslot

Eigenschappen

      • bestand tegen: agressieve chemicaliën
      • roestvrij
      • straling resistent
      • Antimagnetisch
      • temperatuurbestendig

Toepassing

      • Voor gebruik onder extreme omstandigheden, zoals hoge temperaturen, een agressieve omgeving, hoge trekbelasting.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible