RVS kabelbinders E 200/4,6
Artikelnr. 90901
Itemdetails RVS kabelbinders E 200/4,6
- Artikelnr.
- 90901
- Artikel omschrijving
- RVS kabelbinders E 200/4,6
- Lengte mm
- 200,0
- Capaciteit N
- 778
- Bundel-Ø mm
- 50
- Breedte mm
- 4,6
- Stuk per verpakkingseenheid
- 100
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892401367
- Douanetariefnummer
- 73269098
Technical Data RVS kabelbinders E 200/4,6
RVS kabelbinders | |
Temperatuurbereik | -80°C tot +538°C |
Details RVS kabelbinders E 200/4,6
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Roestvrij staal 1.4401 / AISI 316
-
- met kogelslot
Eigenschappen
-
- bestand tegen: agressieve chemicaliën
-
- roestvrij
-
- straling resistent
-
- Antimagnetisch
-
- temperatuurbestendig
Toepassing
-
- Voor gebruik onder extreme omstandigheden, zoals hoge temperaturen, een agressieve omgeving, hoge trekbelasting.
Downloads RVS kabelbinders E 200/4,6
Accessoires
Producten die bij dit product passen