Kabelbinders TC 812
Artikelnr. 91043
Itemdetails Kabelbinders TC 812
- Artikelnr.
- 91043
- Artikel omschrijving
- Kabelbinders TC 812
- Type
- TC 812
- Kleur
- transparant
- Lengte mm
- 19,3
- Maximale bindbreedte in mm
- 4,8
- Hoogte mm
- 5
- Boring mm
- 5,1
- Breedte mm
- 9,8
- Bevestigingstype
- schroef en klinknagel
- Stuk per verpakkingseenheid
- 100
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892401893
- Douanetariefnummer
- 39174000
Technische gegevens Kabelbinders TC 812
Kabelbinders | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +85°C korte termijn tot +105°C |
Details Kabelbinders TC 812
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA) 6.6
Notities
-
- Legenda:
- H - Hoogte
- W - Breedte
- L - Lengte
- T - Dikte
Toepassing
-
- Kleine basis voor bandbevestiging met verzonken schroeven, cilinderbouten of klinknagelmontage.
Downloads Kabelbinders TC 812
Accessoires
Producten die bij dit product passen