Montagegereedschap CT5 Artikelnr. 904787
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
904787
Artikel omschrijving
Montagegereedschap CT5
Type
CT5
Lengte mm
210,0
Bindbreedte min - max mm
12,00
Stuk per verpakkingseenheid
1
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892428494
Douanetariefnummer
82055980

Technical Data

Montagegereedschap

Details

Kabelopbouw

      • Ergonomisches und stabiles Spannwerkzeug aus Stahl, zum Spannen von Kugelverschluss- und Leiterform-Stahlbindern mit und ohne Beschichtung, mit Bandabschneider.
      • Länge 210 mm

Toepassing

      • Voor roestvrijstalen kabelbinders.
      • Ergonomisch en stabiel klemgereedschap van staal voor het klemmen van kogelkranen en koppen met vorm en stalen liggers met en zonder coating, met tape snijder.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible