Montagegereedschap CT5
Artikelnr. 904787
Itemdetails Montagegereedschap CT5
- Artikelnr.
- 904787
- Artikel omschrijving
- Montagegereedschap CT5
- Type
- CT5
- Lengte mm
- 210,0
- Bindbreedte min - max mm
- 12,00
- Stuk per verpakkingseenheid
- 1
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892428494
- Douanetariefnummer
- 82055980
Technische gegevens Montagegereedschap CT5
Montagegereedschap |
Details Montagegereedschap CT5
Kabelopbouw
-
- Ergonomisches und stabiles Spannwerkzeug aus Stahl, zum Spannen von Kugelverschluss- und Leiterform-Stahlbindern mit und ohne Beschichtung, mit Bandabschneider.
-
- Länge 210 mm
Toepassing
-
- Voor roestvrijstalen kabelbinders.
- Ergonomisch en stabiel klemgereedschap van staal voor het klemmen van kogelkranen en koppen met vorm en stalen liggers met en zonder coating, met tape snijder.
Downloads Montagegereedschap CT5
Accessoires
Producten die bij dit product passen