Kunststofip-kabelbinder T 2-50 transparant Artikelnr. 90151
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
90151
Artikel omschrijving
Kunststofip-kabelbinder T 2-50 transparant
Type
T 2-50
Kleur
transparant
Lengte mm
200,0
Capaciteit N
110
Bundel-Ø mm
55
Breedte mm
2,5
Stuk per verpakkingseenheid
100
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892401190
Douanetariefnummer
39269097

Technische gegevens

Kunststofip-kabelbinder
Temperatuurbereik -40°C tot +85°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA) 6.6
      • Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V2)

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • siliconenvrij

Notities

      • zwart: goede UV-bestendigheid

Tests

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • voor directionaliteit en montage

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible