Afneembare kabelbinders W 370mm
Artikelnr. 97636
Itemdetails Afneembare kabelbinders W 370mm
- Artikelnr.
- 97636
- Artikel omschrijving
- Afneembare kabelbinders W 370mm
- Kleur
- zwart
- Lengte mm
- 370,0
- Bundel-Ø mm
- 102
- Breedte mm
- 7,6
- Stuk per verpakkingseenheid
- 100
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892401343
- Douanetariefnummer
- 39269097
Technische gegevens Afneembare kabelbinders W 370mm
Afneembare kabelbinders | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +80°C |
Details Afneembare kabelbinders W 370mm
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA) 6.6
-
- Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V2)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- siliconenvrij
Tests
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V2
Toepassing
-
- Afneembare kabelbinder voor tijdelijke montage.
- Deze kabelbinder kan met de hand worden geopend zonder gereedschap te gebruiken.