Afneembare kabelbinders W 120mm Artikelnr. 97633
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
97633
Artikel omschrijving
Afneembare kabelbinders W 120mm
Kleur
zwart
Lengte mm
120,0
Bundel-Ø mm
26
Breedte mm
7,6
Stuk per verpakkingseenheid
100
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892401312
Douanetariefnummer
39269097

Technische gegevens

Afneembare kabelbinders
Temperatuurbereik -40°C tot +80°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA) 6.6
      • Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V2)

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • siliconenvrij

Tests

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Toepassing

      • Afneembare kabelbinder voor tijdelijke montage.
      • Deze kabelbinder kan met de hand worden geopend zonder gereedschap te gebruiken.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible