COV deelbare koppeling met contramoer PG 21 NW 20
Artikelnr. 93516
Itemdetails COV deelbare koppeling met contramoer PG 21 NW 20
- Artikelnr.
- 93516
- Artikel omschrijving
- COV deelbare koppeling met contramoer PG 21 NW 20
- Type draad
- PG
- Maat
- PG 21
- Kleur
- zwart
- Schroefdraadlengte mm
- 17,0
- Sleutelmaat mm
- 36
- Geschikt voor nominale maat
- 20,0
- Geschikt voor nominale maat
- 50
- Geschikt voor nominale maat
- geen
- Geschikt voor nominale maat
- 4060892382437
- Geschikt voor nominale maat
- 39174000
Technische gegevens COV deelbare koppeling met contramoer PG 21 NW 20
Wellschlauchverschraubung | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +120°C korte termijn tot +140°C |
Beschermingsklasse | IP 43 |
Details COV deelbare koppeling met contramoer PG 21 NW 20
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA) 6.6
-
- Ontvlambaarheid volgens UL 94 (HB)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- bestand tegen: Brandstoffen, Minerale oliën, vetten, zwakke basis, zwakke zuren
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Buiswartel voor HELUcond CO-beschermingsbuizen.
- Axiale opklapbare en hersluitbare verbindingswartel met gevormde vergrendelingsstangen. Gespleten moer met veiligheidsslot om onbedoeld openen te voorkomen.
Downloads COV deelbare koppeling met contramoer PG 21 NW 20
Accessoires
Producten die bij dit product passen