COV deelbare koppeling met contramoer PG 13,5 NW 14

COV deelbare koppeling met contramoer PG 13,5 NW 14 Artikelnr. 93515
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
93515
Artikel omschrijving
COV deelbare koppeling met contramoer PG 13,5 NW 14
Type draad
PG
Maat
PG 13,5
Kleur
zwart
Schroefdraadlengte mm
17,0
Sleutelmaat mm
30
Geschikt voor nominale maat
14,0
Geschikt voor nominale maat
100
Geschikt voor nominale maat
geen
Geschikt voor nominale maat
4060892382420
Geschikt voor nominale maat
39174000

Technische gegevens

Wellschlauchverschraubung
Temperatuurbereik -40°C tot +120°C
korte termijn tot +140°C
Beschermingsklasse IP 43

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA) 6.6
      • Ontvlambaarheid volgens UL 94 (HB)

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • bestand tegen: Brandstoffen, Minerale oliën, vetten, zwakke basis, zwakke zuren

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • Buiswartel voor HELUcond CO-beschermingsbuizen.
      • Axiale opklapbare en hersluitbare verbindingswartel met gevormde vergrendelingsstangen. Gespleten moer met veiligheidsslot om onbedoeld openen te voorkomen.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible