COV deelbare contramoer M40 x 1,5 NW 37 Artikelnr. 905041
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
905041
Artikel omschrijving
COV deelbare contramoer M40 x 1,5 NW 37
Type draad
metrisch
Maat
M40 x 1,5
Kleur
zwart
Schroefdraadlengte mm
15,0
Sleutelmaat mm
46
Geschikt voor nominale maat
37,0
Geschikt voor nominale maat
25
Geschikt voor nominale maat
geen
Geschikt voor nominale maat
4060892382567
Geschikt voor nominale maat
39174000

Technische gegevens

Wellschlauchverschraubung
Temperatuurbereik -40°C tot +120°C
korte termijn tot +140°C
Beschermingsklasse IP 43

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA) 6.6
      • Ontvlambaarheid volgens UL 94 (HB)

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • bestand tegen: Brandstoffen, Minerale oliën, vetten, zwakke basis, zwakke zuren

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • Buiswartel voor HELUcond CO-beschermingsbuizen.
      • Axiale opklapbare en hersluitbare verbindingswartel met gevormde vergrendelingsstangen. Gespleten moer met veiligheidsslot om onbedoeld openen te voorkomen.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible