COV deelbare contramoer M25 x 1,5 NW 20
Artikelnr. 905039
Itemdetails COV deelbare contramoer M25 x 1,5 NW 20
- Artikelnr.
- 905039
- Artikel omschrijving
- COV deelbare contramoer M25 x 1,5 NW 20
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M25 x 1,5
- Kleur
- zwart
- Schroefdraadlengte mm
- 9,0
- Sleutelmaat mm
- 30
- Geschikt voor nominale maat
- 20,0
- Geschikt voor nominale maat
- 50
- Geschikt voor nominale maat
- geen
- Geschikt voor nominale maat
- 4060892382543
- Geschikt voor nominale maat
- 39174000
Technische gegevens COV deelbare contramoer M25 x 1,5 NW 20
Wellschlauchverschraubung | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +120°C korte termijn tot +140°C |
Beschermingsklasse | IP 43 |
Details COV deelbare contramoer M25 x 1,5 NW 20
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA) 6.6
-
- Ontvlambaarheid volgens UL 94 (HB)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- bestand tegen: Brandstoffen, Minerale oliën, vetten, zwakke basis, zwakke zuren
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Buiswartel voor HELUcond CO-beschermingsbuizen.
- Axiale opklapbare en hersluitbare verbindingswartel met gevormde vergrendelingsstangen. Gespleten moer met veiligheidsslot om onbedoeld openen te voorkomen.
Downloads COV deelbare contramoer M25 x 1,5 NW 20
Accessoires
Producten die bij dit product passen