Houder voor gegolfde buizen COS NW 45 zwart Artikelnr. 920361
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
920361
Artikel omschrijving
Houder voor gegolfde buizen COS NW 45 zwart
Kleur
zwart
Hoogte mm
68
Geschikt voor nominale maat
45,0
Geschikt voor nominale maat
67,0
Geschikt voor nominale maat
20
Geschikt voor nominale maat
geen
Geschikt voor nominale maat
4060892382390
Breedte mm
39174000

Technische gegevens

Houder voor gegolfde buizen
Temperatuurbereik -30°C tot +105°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA) 6
      • Ontvlambaarheid volgens UL 94

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • cadmiumvrij
      • bestand tegen: Brandstoffen, Minerale oliën, vetten, zwakke basis, zwakke zuren

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • Buisbevestiging voor deelbare HELUcond CO-beschermingsbuis.
      • Snelle bevestiging met geïntegreerde rib, die ook de beschermingsbuis in axiale richting fixeert.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible