Gewalste koperfolie en koperband (20,0/33,0)

Gewalste koperfolie en koperband (20,0/33,0) Artikelnr. 905117
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

Itemdetails

Artikelnr.
905117
Artikel omschrijving
Gewalste koperfolie en koperband (20,0/33,0)
Lengte mm
33,0
Breedte mm
20,0
Stuk per verpakkingseenheid
1
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892378492
Douanetariefnummer
74198090

Technische gegevens

Gewalste koperfolie en koperband

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Gewalste koperfolie

Notities

      • Zelfklevend - met beschermende hoes voor de lijm - elektrisch geleidende lijm - lijmsterkte 900g/inch (volgens KS A 1107) - dikte ongeveer 40µm - dikte inclusief lijm ongeveer 70µm. Andere afmetingen op aanvraag.

Toepassing

      • Stabiliseert de gevlochten uiteinden van afgeschermde kabels en draden.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible