Polyoelfin krimpkous CMP 1000-0-BG
Artikelnr. 91340
Itemdetails Polyoelfin krimpkous CMP 1000-0-BG
- Artikelnr.
- 91340
- Artikel omschrijving
- Polyoelfin krimpkous CMP 1000-0-BG
- Type
- CMP 1000-0-BG
- Kleur
- zwart
- Binnen-Ø na krimp mm
- 12,7
- Binnen-Ø voor krimp mm
- 25,4
- Wanddikte mm
- 0,9
- Meters per verpakkingseenheid
- 50
- Op maat gesneden service beschikbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892394713
- Douanetariefnummer
- 39173200
Technical Data Polyoelfin krimpkous CMP 1000-0-BG
Polyoelfin krimpkous 2:1 | |
Temperatuurbereik | -55°C tot +135°C |
Details Polyoelfin krimpkous CMP 1000-0-BG
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyolefin
Eigenschappen
-
- siliconenvrij
-
- cadmiumvrij
-
- Loodvrij
Notities
-
- Verzendvorm:
- CMP-doos (secties van 1,2m) (25 secties = 30,5m; 10 secties = 12,2m)
- CMP-rollen
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- voor het repareren van isolatie
-
- voor het afdichten van elektrische componenten