Ronde connectoren M12 MS male (5pin / 4,0 - 6,0) Artikelnr. 11024552
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • UL-certificering
  • Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

Itemdetails

Artikelnr.
11024552
Artikel omschrijving
Ronde connectoren M12 MS male (5pin / 4,0 - 6,0)
Buiten-Ø mm (ongeveer)
20
Type draad
metrisch
Maat
M12
Lengte mm
62,0
Kabel-Ø van / tot mm
4,0 - 6,0
Schroefdraadlengte mm
12,0
Sleutelmaat mm
18
Uitvoering
male
Aantal polen
5
TE Artikelnr.
T4111011051-070
Bevestigingstype
schroef
Stuk per verpakkingseenheid
1
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892537349
Douanetariefnummer
85366990

Technische gegevens

Ronde connectoren M12
Temperatuurbereik -40°C tot +85°C
Beschermingsklasse IP 67

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Messing, vernikkeld
      • Ontvlambaarheid volgens UL 94 (HB)
      • Materiaal contactoppervlak: goud
      • Profiel ontwerp: horizontaal
      • Codering: A
      • Bevestigingstype: schroef

Eigenschappen

      • compact ontwerp met hoge connectordichtheid
      • Schroefvergrendeling voor eenvoudige en snelle installatie
      • snelle en betrouwbare verbinding in het veld

Notities

      • Legenda:
      • L - Lengte
      • D - Buitendiameter
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • SZ - Sleutelmaat

Toepassing

      • Industrie automatisering
      • Automatiseringstechniek
      • Beeldverwerkingssysteem
      • Sensoren
      • AGV (automatisch geleide voertuigen)

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible