Circulaire connectoren M8 female 3pin (CD 3,5 - 4,8 mm)

Circulaire connectoren M8 female 3pin (CD 3,5 - 4,8 mm) Artikelnr. 11024556
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • UL-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
11024556
Artikel omschrijving
Circulaire connectoren M8 female 3pin (CD 3,5 - 4,8 mm)
Buiten-Ø mm (ongeveer)
13,5
Type draad
metrisch
Maat
M8
Lengte mm
40,0
Kabel-Ø van / tot mm
3,5 - 4,8
Uitvoering
female
Aantal polen
3
TE Artikelnr.
T4010008031-070
Bevestigingstype
schroef
Stuk per verpakkingseenheid
1
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892537387
Douanetariefnummer
85366990

Technische gegevens

Cirkelvormige connectoren M12 + M8
Temperatuurbereik -40°C tot +85°C
Beschermingsklasse IP 67

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA) 66 GF25
      • Ontvlambaarheid volgens UL 94 (HB)
      • Materiaal contactoppervlak: goud
      • Profiel ontwerp: horizontaal
      • Codering: A
      • Bevestigingstype: schroef

Eigenschappen

      • compact ontwerp met hoge connectordichtheid
      • Schroefvergrendeling voor eenvoudige en snelle installatie
      • snelle en betrouwbare verbinding in het veld

Notities

      • Legenda:
      • L - Lengte
      • D - Buitendiameter
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • SZ - Sleutelmaat

Toepassing

      • Industrie automatisering
      • Automatiseringstechniek
      • Beeldverwerkingssysteem
      • Sensoren
      • AGV (automatisch geleide voertuigen)

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible