Kabelbandgrepen 60-70 mm Artikelnr. 905895
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
905895
Artikel omschrijving
Kabelbandgrepen 60-70 mm
Binnen-Ø max. mm
70,0
Binnen-Ø min. mm
60,0
Stuk per verpakkingseenheid
1
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892428043
Douanetariefnummer
73129000

Technische gegevens

Kabelbandgrepen

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: staal gegalvaniseerd

Toepassing

      • Deze kabelgrip wordt gebruikt waar kabels met hoge trekkrachten worden geleid.
      • Met kous en persklem.
      • Zelfaanspannend onder belasting.
      • Achterwaarts gevlochten.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible