Kabelbandgrepen 20-25 mm Artikelnr. 905375
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
905375
Artikel omschrijving
Kabelbandgrepen 20-25 mm
Binnen-Ø max. mm
25,0
Binnen-Ø min. mm
20,0
Stuk per verpakkingseenheid
1
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892427909
Douanetariefnummer
73129000

Technische gegevens

Kabelbandgrepen

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: staal gegalvaniseerd

Toepassing

      • Deze kabelgrip wordt gebruikt waar kabels met hoge trekkrachten worden geleid.
      • Met kous en persklem.
      • Zelfaanspannend onder belasting.
      • Achterwaarts gevlochten.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible