Kabel installatie handgrepen 60-70 mm Artikelnr. 905607
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
905607
Artikel omschrijving
Kabel installatie handgrepen 60-70 mm
Binnen-Ø max. mm
70,0
Binnen-Ø min. mm
60,0
Stuk per verpakkingseenheid
1
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892427992
Douanetariefnummer
73129000

Technische gegevens

Kabel installatie handgrepen

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Roestvrij staal 1.4401 / AISI 316

Toepassing

      • Gebruikt als kabelinstallatiegrip. Voor antislipinstallatie van verticaal bevestigde kabels.
      • Met kous en persklem.
      • Zelfaanspannend onder belasting.
      • Achterwaarts gevlochten.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible