Kabel installatie handgrepen 40-50 mm
Artikelnr. 905605
Itemdetails Kabel installatie handgrepen 40-50 mm
- Artikelnr.
- 905605
- Artikel omschrijving
- Kabel installatie handgrepen 40-50 mm
- Binnen-Ø max. mm
- 50,0
- Binnen-Ø min. mm
- 40,0
- Stuk per verpakkingseenheid
- 1
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892427978
- Douanetariefnummer
- 73129000
Technische gegevens Kabel installatie handgrepen 40-50 mm
Kabel installatie handgrepen |
Details Kabel installatie handgrepen 40-50 mm
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Roestvrij staal 1.4401 / AISI 316
Toepassing
-
- Gebruikt als kabelinstallatiegrip. Voor antislipinstallatie van verticaal bevestigde kabels.
- Met kous en persklem.
- Zelfaanspannend onder belasting.
- Achterwaarts gevlochten.