Kabel vluchtgrepen 25-30 mm Artikelnr. 905902
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
905902
Artikel omschrijving
Kabel vluchtgrepen 25-30 mm
Binnen-Ø max. mm
30,0
Binnen-Ø min. mm
25,0
Stuk per verpakkingseenheid
1
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892428111
Douanetariefnummer
73129000

Technische gegevens

Kabel vluchtgrepen

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: staal gegalvaniseerd

Toepassing

      • Deze kabelgrip wordt gebruikt als een kabelinstallatiegrip, bijvoorbeeld waar kabels verticaal worden opgehangen.
      • Eerder getrokken kabels kunnen opnieuw worden getrokken.
      • Met kous en persklem.
      • Zelfaanspannend onder belasting.
      • Achterwaarts gevlochten.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible