Kabel vluchtgrepen 10-15 mm
Artikelnr. 905899
Itemdetails Kabel vluchtgrepen 10-15 mm
- Artikelnr.
- 905899
- Artikel omschrijving
- Kabel vluchtgrepen 10-15 mm
- Binnen-Ø max. mm
- 15,0
- Binnen-Ø min. mm
- 10,0
- Stuk per verpakkingseenheid
- 1
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892428081
- Douanetariefnummer
- 73129000
Technische gegevens Kabel vluchtgrepen 10-15 mm
Kabel vluchtgrepen |
Details Kabel vluchtgrepen 10-15 mm
Kabelopbouw
-
- Materiaal: staal gegalvaniseerd
Toepassing
-
- Deze kabelgrip wordt gebruikt als een kabelinstallatiegrip, bijvoorbeeld waar kabels verticaal worden opgehangen.
- Eerder getrokken kabels kunnen opnieuw worden getrokken.
- Met kous en persklem.
- Zelfaanspannend onder belasting.
- Achterwaarts gevlochten.