CAN-BUS 0,75mm² 1-PAIR PVC STATIC violet 1 x 2 x 0,75 mm²
Artikelnr. 803383
Itemdetails CAN-BUS 0,75mm² 1-PAIR PVC STATIC violet 1 x 2 x 0,75 mm²
- Artikelnr.
- 803383
- Artikel omschrijving
- CAN-BUS 0,75mm² 1-PAIR PVC STATIC violet 1 x 2 x 0,75 mm²
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 8,3
- Cu-gewicht kg/km
- 40,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 101,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892315039
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens CAN-BUS 0,75mm² 1-PAIR PVC STATIC violet 1 x 2 x 0,75 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Details CAN-BUS 0,75mm² 1-PAIR PVC STATIC violet 1 x 2 x 0,75 mm²
Kabelopbouw
-
- Mantel kleur: violet