CAN-BUS 0,22mm² 2-PAIR PVC STATIC violet 2 x 2 x 0,22 mm²
Artikelnr. 82509
Itemdetails CAN-BUS 0,22mm² 2-PAIR PVC STATIC violet 2 x 2 x 0,22 mm²
- Artikelnr.
- 82509
- Artikel omschrijving
- CAN-BUS 0,22mm² 2-PAIR PVC STATIC violet 2 x 2 x 0,22 mm²
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 7,5
- Cu factor per km
- 32,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 60,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892314964
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens CAN-BUS 0,22mm² 2-PAIR PVC STATIC violet 2 x 2 x 0,22 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Details CAN-BUS 0,22mm² 2-PAIR PVC STATIC violet 2 x 2 x 0,22 mm²
Kabelopbouw
-
- Sheath colour: violet