BL-W PG 16 Artikelnr. 96379
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
96379
Artikel omschrijving
BL-W PG 16
Buiten-Ø mm (ongeveer)
20,9
Type draad
PG
Maat
PG 16
Stuk per verpakkingseenheid
500
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892374234
Douanetariefnummer
39269097

Technische gegevens

Schuim blinde plaat
Temperatuurbereik -20°C tot +70°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: schuim

Notities

      • Legenda:
      • Afmetingen
      • D - Buitendiameter

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • Als stofkap voor HSK-kabelwartels.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible