PVC blinde plaat BL-H PG 42 / M50 x 1,5 Artikelnr. 96424
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
96424
Artikel omschrijving
PVC blinde plaat BL-H PG 42 / M50 x 1,5
Buiten-Ø mm (ongeveer)
52
Type draad
metrisch / PG
Maat
M50 x 1,5 / PG 42
Stuk per verpakkingseenheid
50
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892374180
Douanetariefnummer
39269097

Technische gegevens

PVC blinde plaat
Temperatuurbereik -20°C tot +70°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Stijf-PVC

Notities

      • Legenda:
      • Afmetingen
      • D - Buitendiameter

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • Als stofkap voor HSK-kabelwartels.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible