Krimpkabelschoen BHB forked 35 F blauw Artikelnr. 93759
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • UL-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
93759
Artikel omschrijving
Krimpkabelschoen BHB forked 35 F blauw
Type
BHB 35 F
Kleur
blauw
doorsnede van / tot mm²
1,50 - 2,50
Stuk per verpakkingseenheid
1750
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892415890
Douanetariefnummer
85369010

Technische gegevens

Krimpkabelschoen volgens DIN EN 45545-2
Flensvorm Vorkvorm
Temperatuurbereik -20°C tot +115°C
korte termijn tot +130°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Messing
      • Oppervlak: galvanisch vertind
      • Isolatie: Polycarbonat (PC)
      • gedeeltelijk geïsoleerd
      • Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V0)

Notities

      • Rol diameter 450 mm Binnendiameter van opname 27 mm
      • Mesklem / mescontact / penkabeloog op aanvraag.
      • Legenda:
      • a - Diameter van tapgat
      • b - Breedte van de flens
      • d - Binnendiameter van draadopname
      • l - Lengte tot midden van gat

Toepassing

      • Aansluitmateriaal met polycarbonaatisolatie op tape is ontwikkeld als een kosteneffectieve oplossing voor middelgrote en grote voorgefabriceerde kabels.

Tests

      • selbstverlöschend nach UL 94: V0

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible