Krimpkabelschoen BHB eye type 3 blauw
Artikelnr. 93745
Itemdetails Krimpkabelschoen BHB eye type 3 blauw
- Artikelnr.
- 93745
- Artikel omschrijving
- Krimpkabelschoen BHB eye type 3 blauw
- Type
- BHB 3
- Kleur
- blauw
- doorsnede van / tot mm²
- 1,50 - 2,50
- Stuk per verpakkingseenheid
- 1750
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892415548
- Douanetariefnummer
- 85369010
Technische gegevens Krimpkabelschoen BHB eye type 3 blauw
Krimpkabelschoen volgens DIN EN 45545-2 | |
Flensvorm | Ringvorm |
Temperatuurbereik | -20°C tot +115°C korte termijn tot +130°C |
Details Krimpkabelschoen BHB eye type 3 blauw
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing
-
- Oppervlak: galvanisch vertind
-
- Isolatie: Polycarbonat (PC)
-
- gedeeltelijk geïsoleerd
-
- Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V0)
Notities
-
- Rol diameter 450 mm Binnendiameter van opname 27 mm
- Mesklem / mescontact / penkabeloog op aanvraag.
-
- Legenda:
- Afmetingen
- a - Diameter van tapgat
- b - Breedte van de flens
- d - Binnendiameter van draadopname
- l - Lengte tot midden van gat
Tests
-
- selbstverlöschend nach UL 94: V0
Toepassing
-
- Aansluitmateriaal met polycarbonaatisolatie op tape is ontwikkeld als een kosteneffectieve oplossing voor middelgrote en grote voorgefabriceerde kabels.
Downloads Krimpkabelschoen BHB eye type 3 blauw
Accessoires
Producten die bij dit product passen