Krimpkabelschoen B-PF B 10P
Artikelnr. 91559
Itemdetails Krimpkabelschoen B-PF B 10P
- Artikelnr.
- 91559
- Artikel omschrijving
- Krimpkabelschoen B-PF B 10P
- $Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
- 2.7
- $Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
- 150
- Type
- B 10P
- ø Stiftgat (a) in mm
- 11,0
- Flensbreedte (b) in mm
- 4,3
- Lengte (l) in mm
- 24,5
- Gewicht in kg/1000 stuk
- 2,7
- doorsnede van / tot mm²
- 10,00
- Stuk per verpakkingseenheid
- 100
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892416989
- Douanetariefnummer
- 85369010
Technische gegevens Krimpkabelschoen B-PF B 10P
Krimpkabelschoen | |
Flensvorm | Pinvorm |
Temperatuurbereik | tot +120°C |
Details Krimpkabelschoen B-PF B 10P
Kabelopbouw
-
- Materiaal: koper
-
- Oppervlak: galvanisch vertind
-
- niet-geïsoleerd
-
- zonder inspectieopening
Notities
-
- Gestandaardiseerd volgens DIN 46230 tot 16mm².
-
- Legenda:
- Afmetingen
- a - Diameter van tapgat
- b - Breedte van de flens
- d - Binnendiameter van draadopname
- L - Lengte
Toepassing
-
- Niet-geïsoleerde knijp snap-on verbinding in penontwerp.
Downloads Krimpkabelschoen B-PF B 10P
Accessoires
Producten die bij dit product passen