Krimpkabelschoen B-PF B 50P Artikelnr. 91380
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
91380
Artikel omschrijving
Krimpkabelschoen B-PF B 50P
$Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
17.9
$Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
150
Type
B 50P
ø Stiftgat (a) in mm
20,0
Flensbreedte (b) in mm
9,5
Lengte (l) in mm
45,0
Gewicht in kg/1000 stuk
17,9
doorsnede van / tot mm²
50,00
Stuk per verpakkingseenheid
1
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892416934
Douanetariefnummer
85369010

Technische gegevens

Krimpkabelschoen
Flensvorm Pinvorm
Temperatuurbereik tot +120°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: koper
      • Oppervlak: galvanisch vertind
      • niet-geïsoleerd
      • zonder inspectieopening

Notities

      • Gestandaardiseerd volgens DIN 46230 tot 16mm².
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • a - Diameter van tapgat
      • b - Breedte van de flens
      • d - Binnendiameter van draadopname
      • L - Lengte

Toepassing

      • Niet-geïsoleerde knijp snap-on verbinding in penontwerp.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible