Krimpkabelschoen B-FT B 2,5-6F Artikelnr. 91552
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
91552
Artikel omschrijving
Krimpkabelschoen B-FT B 2,5-6F
$Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
1.1
$Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
150
Type
B 2.5-6F
ø Stiftgat (a) in mm
6,5
ø Draadopname (d) in mm
2,3
Flensbreedte (b) in mm
12,0
Lengte (l) in mm
13,0
Gewicht in kg/1000 stuk
1,1
doorsnede van / tot mm²
1,50 - 2,50
Stuk per verpakkingseenheid
100
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892416866
Douanetariefnummer
85369010

Technische gegevens

Krimpkabelschoen volgens DIN 46230
Flensvorm Vorkvorm
Temperatuurbereik tot +120°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: koper
      • Oppervlak: galvanisch vertind
      • niet-geïsoleerd
      • zonder inspectieopening

Notities

      • Koperberekening volgens algemene voorwaarden.
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • a - Diameter van tapgat
      • b - Breedte van de flens
      • d - Binnendiameter van draadopname
      • l - Lengte tot midden van gat

Toepassing

      • Niet-geïsoleerde soldeerloze terminals in vorkontwerp.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible