Krimpkabelschoen B-ET B 120-12 Artikelnr. 97766
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
97766
Artikel omschrijving
Krimpkabelschoen B-ET B 120-12
$Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
54
$Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
150
Type
B 120-12
ø Stiftgat (a) in mm
13,0
ø Draadopname (d) in mm
17,0
Flensbreedte (b) in mm
24,0
Lengte (l) in mm
44,0
Gewicht in kg/1000 stuk
54,0
doorsnede van / tot mm²
120,00
Dikte mm
3
Stuk per verpakkingseenheid
25
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892416811
Douanetariefnummer
85369010

Technische gegevens

Krimpkabelschoen volgens DIN 46234
Flensvorm Ringvorm
Temperatuurbereik tot +120°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: koper
      • Oppervlak: galvanisch vertind
      • niet-geïsoleerd
      • zonder inspectieopening

Notities

      • Koperberekening volgens algemene voorwaarden.
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • a - Diameter van tapgat
      • b - Breedte van de flens
      • d - Binnendiameter van draadopname
      • l - Lengte tot midden van gat

Toepassing

      • Niet-geïsoleerde soldeerloze terminals in oogtype ontwerp.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible