Krimpkabelschoen B-ET B 70-10
Artikelnr. 91541
Itemdetails Krimpkabelschoen B-ET B 70-10
- Artikelnr.
- 91541
- Artikel omschrijving
- Krimpkabelschoen B-ET B 70-10
- $Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
- 25
- $Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
- 150
- Type
- B 70-10
- ø Stiftgat (a) in mm
- 10,5
- ø Draadopname (d) in mm
- 13,0
- Flensbreedte (b) in mm
- 22,0
- Lengte (l) in mm
- 38,0
- Gewicht in kg/1000 stuk
- 25,2
- doorsnede van / tot mm²
- 70,00
- Dikte mm
- 2
- Stuk per verpakkingseenheid
- 25
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892416743
- Douanetariefnummer
- 85369010
Technische gegevens Krimpkabelschoen B-ET B 70-10
Krimpkabelschoen volgens DIN 46234 | |
Flensvorm | Ringvorm |
Temperatuurbereik | tot +120°C |
Details Krimpkabelschoen B-ET B 70-10
Kabelopbouw
-
- Materiaal: koper
-
- Oppervlak: galvanisch vertind
-
- niet-geïsoleerd
-
- zonder inspectieopening
Notities
-
- Koperberekening volgens algemene voorwaarden.
-
- Legenda:
- Afmetingen
- a - Diameter van tapgat
- b - Breedte van de flens
- d - Binnendiameter van draadopname
- l - Lengte tot midden van gat
Toepassing
-
- Niet-geïsoleerde soldeerloze terminals in oogtype ontwerp.