Krimpkabelschoen B-ET B 35-10 Artikelnr. 91536
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
91536
Artikel omschrijving
Krimpkabelschoen B-ET B 35-10
$Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
10
$Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
150
Type
B 35-10
ø Stiftgat (a) in mm
10,5
ø Draadopname (d) in mm
9,0
Flensbreedte (b) in mm
18,0
Lengte (l) in mm
27,0
Gewicht in kg/1000 stuk
9,9
doorsnede van / tot mm²
35,00
Dikte mm
1.6
Stuk per verpakkingseenheid
50
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892416699
Douanetariefnummer
85369010

Technische gegevens

Krimpkabelschoen volgens DIN 46234
Flensvorm Ringvorm
Temperatuurbereik tot +120°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: koper
      • Oppervlak: galvanisch vertind
      • niet-geïsoleerd
      • zonder inspectieopening

Notities

      • Koperberekening volgens algemene voorwaarden.
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • a - Diameter van tapgat
      • b - Breedte van de flens
      • d - Binnendiameter van draadopname
      • l - Lengte tot midden van gat

Toepassing

      • Niet-geïsoleerde soldeerloze terminals in oogtype ontwerp.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible