Krimpkabelschoen B-ET B 25-6 Artikelnr. 91532
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
91532
Artikel omschrijving
Krimpkabelschoen B-ET B 25-6
$Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
13.2
$Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
150
Type
B 25-6
ø Stiftgat (a) in mm
6,5
ø Draadopname (d) in mm
7,5
Flensbreedte (b) in mm
12,0
Lengte (l) in mm
25,0
Gewicht in kg/1000 stuk
7,1
doorsnede van / tot mm²
25,00
Dikte mm
1.5
Stuk per verpakkingseenheid
50
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892416651
Douanetariefnummer
85369010

Technische gegevens

Krimpkabelschoen volgens DIN 46234
Flensvorm Ringvorm
Temperatuurbereik tot +120°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: koper
      • Oppervlak: galvanisch vertind
      • niet-geïsoleerd
      • zonder inspectieopening

Notities

      • Koperberekening volgens algemene voorwaarden.
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • a - Diameter van tapgat
      • b - Breedte van de flens
      • d - Binnendiameter van draadopname
      • l - Lengte tot midden van gat

Toepassing

      • Niet-geïsoleerde soldeerloze terminals in oogtype ontwerp.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible