Krimpkabelschoen B-ET B 6-8
Artikelnr. 91524
Itemdetails Krimpkabelschoen B-ET B 6-8
- Artikelnr.
- 91524
- Artikel omschrijving
- Krimpkabelschoen B-ET B 6-8
- $Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
- 2.2
- $Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
- 150
- Type
- B 6-8
- ø Stiftgat (a) in mm
- 8,4
- ø Draadopname (d) in mm
- 3,6
- Flensbreedte (b) in mm
- 14,0
- Lengte (l) in mm
- 19,0
- Gewicht in kg/1000 stuk
- 2,1
- doorsnede van / tot mm²
- 4,00 - 6,00
- Dikte mm
- 1
- Stuk per verpakkingseenheid
- 100
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892416576
- Douanetariefnummer
- 85369010
Technische gegevens Krimpkabelschoen B-ET B 6-8
Krimpkabelschoen volgens DIN 46234 | |
Flensvorm | Ringvorm |
Temperatuurbereik | tot +120°C |
Details Krimpkabelschoen B-ET B 6-8
Kabelopbouw
-
- Materiaal: koper
-
- Oppervlak: galvanisch vertind
-
- niet-geïsoleerd
-
- zonder inspectieopening
Notities
-
- Koperberekening volgens algemene voorwaarden.
-
- Legenda:
- Afmetingen
- a - Diameter van tapgat
- b - Breedte van de flens
- d - Binnendiameter van draadopname
- l - Lengte tot midden van gat
Toepassing
-
- Niet-geïsoleerde soldeerloze terminals in oogtype ontwerp.
Downloads Krimpkabelschoen B-ET B 6-8
Accessoires
Producten die bij dit product passen