Aufmaster AM1 oranje Artikelnr. 11023426
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • UKCA-certificering
  • Digitaal kabel-lengtemeetapparaat
  • Bediening via de app

Itemdetails

Artikelnr.
11023426
Artikel omschrijving
Aufmaster AM1 oranje
Kleur
oranje
Lengte mm
260,0
Gewicht kg (ongeveer)
0,178
Hoogte mm
30
Breedte mm
130,0
Stuk per verpakkingseenheid
1
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892541162
Douanetariefnummer
90318080

Technische gegevens

Digitaal kabel-lengtemeetapparaat
Temperatuurbereik -10°C tot +50°C
Verbindingskabellengte 226 mm
meetbare kabellengte 10 tot 1.500 m
meetbare geleiderdoorsneden 0,25 tot 16,00 mm²
Beschermingsklasse IP 54
Systeemvereisten Min. Android 7
Radiotransmissie Bluetooth 4.0, 4.1, 4.2, 5.0, 5.1
Transmissiebereik Open veld: > 35 m
Binnen: 15 - 30 m (afhankelijk van de ruimtelijke situatie)

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Kunststof
      • Lithium-polymeerbatterij
      • 2x draadterminal tot 4 mm²

Eigenschappen

      • Werkt alleen in combinatie met de gratis Aufmaster-app
      • Meting van alle elektrisch geleidende kabels met minimaal 2 kernen
      • Batterijduur bij 20°C ongeveer 8 dagen bij elk 8 uur
      • Oplaadtijd van de batterij ongeveer 2 uur

Notities

      • USB-C laadkabel, snelstartgids en bedieningsinstructies in het Duits en Engels zijn inbegrepen in de leveringsomvang.
      • Verkrijgbaar in acht verschillende kleuren voor eenvoudige identificatie binnen de app

Toepassing

      • Geschikt voor gebruik binnenshuis, in industriële omgevingen, laboratoria en op bouwplaatsen
      • Kabellengtemeetapparaat voor automatische meetdocumentatie en lengtebepaling op de haspel of ring.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible