Aufmaster AM1 groen
Artikelnr. 11023425
- Digitaal kabel-lengtemeetapparaat
- Bediening via de app
Itemdetails Aufmaster AM1 groen
- Artikelnr.
- 11023425
- Artikel omschrijving
- Aufmaster AM1 groen
- Kleur
- groen
- Lengte mm
- 260,0
- Gewicht kg (ongeveer)
- 0,178
- Hoogte mm
- 30
- Breedte mm
- 130,0
- Stuk per verpakkingseenheid
- 1
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892541155
- Douanetariefnummer
- 90318080
Technische gegevens Aufmaster AM1 groen
Digitaal kabel-lengtemeetapparaat | |
Temperatuurbereik | -10°C tot +50°C |
Verbindingskabellengte | 226 mm |
meetbare kabellengte | 10 tot 1.500 m |
meetbare geleiderdoorsneden | 0,25 tot 16,00 mm² |
Beschermingsklasse | IP 54 |
Systeemvereisten | Min. Android 7 |
Radiotransmissie | Bluetooth 4.0, 4.1, 4.2, 5.0, 5.1 |
Transmissiebereik | Open veld: > 35 m Binnen: 15 - 30 m (afhankelijk van de ruimtelijke situatie) |
Details Aufmaster AM1 groen
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Kunststof
-
- Lithium-polymeerbatterij
-
- 2x draadterminal tot 4 mm²
Eigenschappen
-
- Werkt alleen in combinatie met de gratis Aufmaster-app
-
- Meting van alle elektrisch geleidende kabels met minimaal 2 kernen
-
- Batterijduur bij 20°C ongeveer 8 dagen bij elk 8 uur
-
- Oplaadtijd van de batterij ongeveer 2 uur
Notities
-
- USB-C laadkabel, snelstartgids en bedieningsinstructies in het Duits en Engels zijn inbegrepen in de leveringsomvang.
-
- Verkrijgbaar in acht verschillende kleuren voor eenvoudige identificatie binnen de app
Toepassing
-
- Geschikt voor gebruik binnenshuis, in industriële omgevingen, laboratoria en op bouwplaatsen
-
- Kabellengtemeetapparaat voor automatische meetdocumentatie en lengtebepaling op de haspel of ring.