PVC-golfslang Anaconda Sealtite® NMFG-Clean 3/4 Artikelnr. 908213
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
908213
Artikel omschrijving
PVC-golfslang Anaconda Sealtite® NMFG-Clean 3/4
Buiten-Ø mm (ongeveer)
26,4
Kleur
blauw
Dynamische buigstraal in mm
175,0
Nominale maat in inches
3/4
Buigradius mm
130,0
Binnen-Ø mm
21,1
Stuk per verpakkingseenheid
30
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892390463
Douanetariefnummer
39173200

Technische gegevens

PVC-golfslang
Temperatuurbereik -35°C tot +60°C
korte termijn tot +80°C
Beschermingsklasse IP 67

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Speciaal polyvinylchloride (PVC) volgens FDA CFR 21 en NSF 51 (USA-Norm)
      • met geïntegreerd hard PVC spiraal

Eigenschappen

      • bestand tegen: chemische schoonmaakmiddelen
      • dikke, zachte, gladde en thermoplastische PVC-buis
      • vloeistofdicht
      • voorkomt dat schadelijke micro-organismen zich hechten
      • gemakkelijk en snel schoon te maken door het gladde oppervlak
      • hoog flexibel

Notities

      • Geschikte verbindingswartels:
      • LT-FG-Clean (bis M50)
      • LT-straight
      • LT-elbow 45°und 90°
      • LT-E-UI- elbow 90°

Toepassing

      • Voedsel- en drankindustrie
      • Pharmaindustrie
      • Biotechnologie
      • chemische industrie

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible