Beschermingsbuis Anaconda Sealtite® HFX 1"
Artikelnr. 94998
Itemdetails Beschermingsbuis Anaconda Sealtite® HFX 1"
- Artikelnr.
- 94998
- Artikel omschrijving
- Beschermingsbuis Anaconda Sealtite® HFX 1"
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 33,1
- Kleur
- zwart
- Nominale maat in inches
- 1
- Binnen-Ø mm
- 26,5
- Meters per verpakkingseenheid
- 30
- Op maat gesneden service beschikbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892390364
- Douanetariefnummer
- 83071000
Technische gegevens Beschermingsbuis Anaconda Sealtite® HFX 1"
Beschermingsbuis | |
Temperatuurbereik | -55°C tot +105°C korte termijn tot +125°C |
Beschermingsklasse | IP 67 / IP 66 |
Details Beschermingsbuis Anaconda Sealtite® HFX 1"
Kabelopbouw
-
- Materiaal: staal gegalvaniseerd
-
- Buitenmantelmateriaal: Polyurethaan (PUR)
-
- versterkte, gegavlvaniseerde en spiraalgewonden staalband
-
- met vergrendeld profiel
-
- doorlopende koordafdichting
-
- geëxtrudeerde kunststof omhulsel
Eigenschappen
-
- bestand tegen: olie
-
- Loodvrij
-
- geringe rookontwikkeling
-
- lage toxiteit in geval van brand
-
- flexibel bij lage temperaturen
Notities
-
- Geschikte verbindingswartels:
- CV Compact straight, CV Compact elbow 45° und 90°
Tests
-
- EN- Norm geprüfter Schlauch für
-
- Bahn
-
- Tunnelbau
-
- Schiffsbau
-
- öffentliche Gebäude
Toepassing
-
- Spoorwegtechniek
-
- Tunnelbouw
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- openbare gebouwen
-
- Door de complexe constructiemethode sluiten de kunststof mantel en interne buis naadloos op elkaar aan.
Downloads Beschermingsbuis Anaconda Sealtite® HFX 1"
Accessoires
Producten die bij dit product passen