Beschermingsbuis Anaconda Sealtite® HC 2"
Artikelnr. 91244
Itemdetails Beschermingsbuis Anaconda Sealtite® HC 2"
- Artikelnr.
- 91244
- Artikel omschrijving
- Beschermingsbuis Anaconda Sealtite® HC 2"
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 59,9
- Kleur
- zwart
- Nominale maat in inches
- 2
- Binnen-Ø mm
- 51,6
- Meters per verpakkingseenheid
- 15
- Op maat gesneden service beschikbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892390111
- Douanetariefnummer
- 39173900
Technische gegevens Beschermingsbuis Anaconda Sealtite® HC 2"
Beschermingsbuis | |
Temperatuurbereik | -45°C tot +105°C korte termijn tot +120°C |
Beschermingsklasse | IP 67 |
Details Beschermingsbuis Anaconda Sealtite® HC 2"
Kabelopbouw
-
- Materiaal: staal gegalvaniseerd
-
- Buitenmantelmateriaal: Polyvinylchloride (PVC)
-
- versterkte, gegavlvaniseerde en spiraalgewonden staalband
-
- met vergrendeld profiel
-
- doorlopende koordafdichting
-
- geëxtrudeerde kunststof omhulsel
Eigenschappen
-
- UV-beständig
Notities
-
- Geschikte verbindingswartels:
- LT-straight, LT-elbow 45°und 90°
- CV Compact straight, CV Compact elbow 45° und 90°
Toepassing
-
- Voor uitgebreide temperatuurbereiken.
- Vanwege de complexe constructiemethode sluiten de kunststof mantel en interne buis naadloos op elkaar aan.
Downloads Beschermingsbuis Anaconda Sealtite® HC 2"
Accessoires
Producten die bij dit product passen